User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CRQ2X/CDRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ
部品表
CRQ2XBS10-90
SIZE
サイズ
10 mm
MAGNET
磁石内蔵
SHAFT
軸形式
THREAD1
ポートねじの種類
ROTATING
揺動角度
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
THREAD
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031