User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ
会社名
SMC株式会社
SIZE
サイズ
10
MAGNET
磁石内蔵
SHAFT
軸形式
ANGLE
揺動角度
VANE
ベーン形式
PORT
接続ポート位置
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線取出し方法・長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
POS
キー位置
POS2
プレート取付位置
OMSC1
オーダーメイド仕様:接続ポート追加
OMSC2
オーダーメイド仕様:ねじ部を貫通穴
OMSC3
オーダーメイド仕様:ボルトの位置変更
OMSC4
オーダーメイド仕様:揺動範囲の位置変更
OMSC7
オーダーメイド仕様:回転軸を逆に組付
OMSC30
オーダーメイド仕様:フッ素系グリー
OMSCX5
オーダーメイド仕様:M5ポート対応 (90°/180°)
THREAD
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Dimension
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.