User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CRA1_U/CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ
部品表
CRA1BSU50-90Z
SIZE
サイズ
50
MOUNT
取付支持形式
(B) 基本形
MAGNET
磁石内蔵
SHAFT
軸形式
THREAD1
ポートねじの種類
ROTATING
揺動角度
POS
キー位置
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031