User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ
部品表
CRA1BS30-90Z
SIZE
サイズ
30 mm
MOUNT
取付支持形式
(B) 基本形
MAGNET
磁石内蔵
SHAFT
軸形式
TYPE
形式
THREAD1
ポートねじの種類
ROTATING
揺動角度
POS
キー位置
CUSHION
クッション
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031