User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ
部品表
MGCMB20-75
BORE
チューブ内径
20 mm
MOUNT
取付支持形式
(B) 基本形
BEARING
軸受の種類
THREAD1
ポートねじの種類
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
STROKE
ストローク範囲
mm
POS
ロッドの位置
mm
Enter value for POS
ロッドの位置
mm
cm
inch
ft
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
PLATE
後プレートの有無
OMSC
オーダーメイド仕様
THREAD2
ねじon/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031