User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド
BOM
CLM2B20-25-E
BORE
チューブ内径
20
MOUNT
取付支持形式
(B) 基本形
TYPE
タイプ
MAGNET
磁石内蔵
AUTOSW
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
SWSIGN
オートスイッチ追記号
STROKE
シリンダストローク
POS
ピストン位置
Enter value for POS
ピストン位置
mm
cm
inch
ft
THREAD
ポートねじの種類
BOOT
ジャバラ付
LOCK
ロック作動方式
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
THREAD2
ねじ on/off
A
18
AL
15.5
B1
13
B2
26
BC
38
BN
80.0
BP
1/8
BQ
1/8
BZ
57.5
D
8
E
20 0/-0.033
F
13
GA
73.5
GB
8
GC
8
GD
55.0
GK
3.5
GL
6
GQ
4
GR
4
H
41
H1
5
H2
8
I
28.0
K
5.0
MM
M8x1.25
N
15.0
NA
24.0
NN
M20x1.5
P
1/8
PG
22
PH
19.5
PL
20
PW
38
S
127
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Dimension
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.