User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド
部品表
CLG1BN20-25-E
BORE
チューブ内径
20 mm
MOUNT
取付支持形式
(B) 基本形
MAGNET
磁石内蔵
AUTOSW
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
m
NUMBER
オートスイッチ追記号
TYPE
タイプ
THREAD1
ポートねじの種類
STROKE
シリンダストローク
mm
POS
ピストン位置
mm
Enter value for POS
ピストン位置
mm
cm
inch
ft
BOOT
シリンダ追記号
LOCK
ロック作動方式
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031