User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド
部品表
CLA2WB40-25-E
BORE
チューブ内径
40 mm
MOUNT
取付支持形式
(B) 基本形
MAGNET
磁石内蔵
AUTOSW
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
TUBEMAT
チューブ材質
STROKE
ストローク
mm
POS
ロッドの位置
mm
Enter value for POS
ロッドの位置
mm
cm
inch
ft
THREAD1
ポートねじの種類
BOOT
ジャバラ
CUSHION
クッション
LOCK
ロック作動方式
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
OMSC
オーダーメイド仕様
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031