User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
RQ - エアクッション付薄形シリンダ
部品表
RQB20-15
BORE
チューブ内径
20 mm
MOUNT
取付支持形式
(B) 通シ穴・両端タップ共通 (標準)
MAGNET
磁石内蔵
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
STROKE
ストローク
mm
POS
ピストン位置
mm
Enter value for POS
ピストン位置
mm
cm
inch
ft
THREAD1
ポートねじの種類
ROD
ロッド先端ねじ
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031