Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
CU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッド
部品表
CU6-40D
BORE
チューブ内径
6 mm
MAGNET
磁石内蔵
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
THREAD1
ポートねじの種類
STROKE
ストローク
mm
POS
ピストン位置
mm
Enter value for POS
ピストン位置
mm
cm
inch
ft
ACTION
作動方式
(D) 複動形
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031