User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド
部品表
CQSWB12-5D
BORE
チューブ内径
12 mm
MOUNT
取付支持形式
(B) 通シ穴・両端タップ共通 (標準)
MAGNET
磁石内蔵
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
STROKE
ストローク
mm
Enter value for STROKE
ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
ピストン位置
mm
Enter value for POS
ピストン位置
mm
cm
inch
ft
ACTION
作動方式
(D) 複動式
BODY
ボディオプション
TYPE
クリーン/銅系・フッ素系不可シリーズ
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
OMSC1
オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様
OMSC2
オーダーメイド仕様 2: 低速仕様
OMSC3
オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様
OMSC4
オーダーメイド仕様 4: 材質特殊
OMSC5
オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様
OMSC6
オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース仕様
THREAD
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031