User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッド
部品表
CQ2WB125-10DCZ
BORE
チューブ内径
125 mm
MOUNT
取付支持形式
(B) 通シ穴・両端タップ共通 (標準)
MAGNET
磁石内蔵
TYPE
形式
(W) 両ロッド
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
THREAD1
ポートねじの種類
STROKE
ストローク
mm
POS
ピストン位置
mm
Enter value for POS
ピストン位置
mm
cm
inch
ft
ACTION
作動方式
(D) 複動式
CUSHION
クッション
(C) ラバークッション
BODY
ボディオプション
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
OMSC
オーダーメイド仕様
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
Code
+81(0) 3-5961-5031