User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド
部品表
CQ2A32-125DCZ
BORE
チューブ内径
32 mm
MOUNT
取付支持形式
(A) 両端タップ
MAGNET
磁石内蔵
AUTOSW
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
m
SWSIGN
オートスイッチ追記号
STROKE
シリンダストローク
mm
POS
ロッドの位置
mm
Enter value for POS
ロッドの位置
mm
cm
inch
ft
THREAD
ポートねじの種類
BODY
ボディオプション
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
OMSC
オーダーメイド仕様: スクレーパ付
OMSC2
オーダーメイド仕様: ステンレス
OMSC3
オーダーメイド仕様: 二山クレビス/2山ナックルジョイント
OMSC4
オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様
OMSC5
オーダーメイド仕様: 耐スパッタ仕様
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031