User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド
部品表
CQ2B12-5D
BORE
チューブ内径
12 mm
FORM
形式
MOUNT
取付支持形式
(B) 通し穴(標準)
MAGNET
磁石内蔵
AUTOSW
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
SWSIGN
オートスイッチ追記号
STROKE
ストローク
mm
Enter value for STROKE
ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
ロッドの位置
mm
Enter value for POS
ロッドの位置
mm
cm
inch
ft
THREAD
ポートねじの種類
BODY
ボディオプション
BOLT
取付ボルト
BRACKET
ロッド先端金具
STOP
ストロークオプション
COM
コメント
-
OMSC
オーダーメイド仕様: スクレーパ付/ ロッド先端長さ10mm延長
OMSC2
オーダーメイド仕様: 耐寒/耐熱仕様
OMSC3
オーダーメイド仕様: 低速仕様
OMSC4
オーダーメイド仕様: ステンレス
OMSC5
オーダーメイド仕様: 二山クレビス/2山ナックルジョイント
OMSC6
オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付
OMSC7
オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様
OMSC8
オーダーメイド仕様: 耐スパッタ仕様
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031