User Profile Desktop
Catalog navigation
CADモデル選択
比較
相違: 0% 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
共有変数のみ表示
すべて削除
No records found.
比較
パーツ比較に追加
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
MHK2 - クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ)
部品表
MHK2-12D
BORE
チューブ内径
12 mm
TYPE
タイプ
(-) 標準タイプ
ACTION
作動方式
POS
フィンガー間距離
mm
FINGER
フィンガ材質
DUSTCOVER
ダストカバー材質
AUTOSWITCH
オートスイッチ
LEAD
リード線長さ
NUMBER
オートスイッチ追記号
THREAD2
ねじ on/off
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
このモデルのプレビューがありません。. プレビューを更新して下さい。.
Code
+81(0) 3-5961-5031