VV802 EX250 BASE - S Kit/Serial Transmission: EX250 Integrated Type (I/O)
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VSS/VSR8-2 Conforms to ISO 15407-2 Standard 5 Port Solenoid Valve/Plug-in Type
manifold_base
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vss_vsr8_2/manifold_base/vv802_ex250_base_asmtab.prj},{NB=VV8021-01-SD0-W1_EX250_EX250},{SIZE1=(02) Size 18 mm},{STATION=1},{PORT=01},{THREAD=},{KIT=SD0},{INN=},{INT=},{INS=},{OPTION1=},{OPTION2=},{CE=},{PPATH=vv802_ex250_base/assembly/vv802_ex250_base_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SIZE1
Size
[mm]
SICOM
SI unit COM
ⁿ/ₐ
VV8021-01-SD0-W1
(02) Size 18 mm
N/A
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031