CQ2 IY PIN - 클레비스용 핀/너클용 핀
SMC Corporation
액추에이터
Lock부착 실린더
RLQ Lock부착 에어 쿠션 박형 실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/cylinder_with_lock/rlq/accessories/iy_pin-cq2.prj},{NB=IY-G03_CQ2},{MODEL=IY-G03},{BORE=25},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{DD9=10 -0.040/-0.076},{DD9N=10},{L=25.6},{SD=9.6},{SL=20.2},{SM=1.55},{ST=1.15},{RING=C-10 type for pivot},{CD2=11.90},{CD3=0.50},{CD4=7.65},{CD5=4.00},{CD6=1.0},{PINTY=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
[mm]
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
DD9
Dd9
[mm]
L
[mm]
SD
d
[mm]
SL
l
[mm]
SM
m
[mm]
ST
t
[mm]
RING
사용하는 스냅링
ⁿ/ₐ
IY-G012
IY-G012
12
Please be sure to refer t...
5 -0.030/-0.060
14.6
4.8
10.2
1.50
0.70
축용 C형 5
IY-J015
IY-J015
16
Please be sure to refer t...
5 -0.030/-0.060
16.6
4.8
12.2
1.50
0.70
축용 C형 5
IY-G02
IY-G02
20
Please be sure to refer t...
8 -0.040/-0.076
21.0
7.6
16.2
1.50
0.90
축용 C형 8
IY-G03
IY-G03
25
Please be sure to refer t...
10 -0.040/-0.076
25.6
9.6
20.2
1.55
1.15
축용 C형 10
IY-G04
IY-G04
32 , 40
Please be sure to refer t...
10 -0.040/-0.076
41.6
9.6
36.2
1.55
1.15
축용 C형 10
IY-G05
IY-G05
50 , 63
Please be sure to refer t...
14 -0.050/-0.093
50.6
13.4
44.2
2.05
1.15
축용 C형 14
IY-G08
IY-G08
80
Please be sure to refer t...
18 -0.050/-0.093
64.0
17.0
56.2
2.55
1.35
축용 C형 18
IY-G10
IY-G10
100
Please be sure to refer t...
22 -0.065/-0.117
72.0
21.0
64.2
2.55
1.35
축용 C형 22
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031