피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
한국어
中文
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
스케치 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
25A-SS5Y7-10L 11L-BASE - Plug-in Connector Connecting Base: Lead Wire
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY7000 5포트 솔레노이드 밸브 플러그인 타입
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy7000/manifold_base/25a_ss5y7_10l_11l_base_asmtab.prj},{NB=25A-SS5Y7-10L11-02U-C6},{PMODEL=10},{CORES=L1},{LEAD=1},{VS=2},{LOCATION=U},{SEBLOCK=},{ABSIZE=C6},{MOUNTING=},{DIN=},{BASE=(1) For plug-in connector connecting base},{PPATH=../25a_ss5y7_10l_11l/assembly/25a_ss5y7_10l_11l_base_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
25A-SS5Y7-10L11-02U-C6
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031