25A-SS5Y5-10l 11l - Plug-in 커넥터 접속 Ass'y:리드선 대응
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SY5000 5포트 솔레노이드 밸브 플러그인 타입
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy5000/manifold_assembly/25a_ss5y5_10l_11l_asmtab.prj},{NB=25A-SS5Y5-10L11-02U-C4_00-51_11D},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{PMODEL=10},{CORES=L1},{LEAD=1},{VS=2},{LOCATION=U},{SEBLOCK=},{ABSIZE=C4},{MOUNTING=},{DIN=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=(0) Rubber seal},{BVALVE=},{POPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{WIRING=D},{BASE=(1) For plug-in connector connecting base},{PPATH=../25a_ss5y5_10l_11l/assembly/25a_ss5y5_10l_11l_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMMENT
코멘트
ⁿ/ₐ
WIRING2
배선 사양
ⁿ/ₐ
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
ⁿ/ₐ
VV
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal 방식
ⁿ/ₐ
JUDGE
솔레노이드수 판정
ⁿ/ₐ
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
25A-SS5Y5-10L11-02U-C4+Va...
Please order the valve an...
(D) 더블 배선
4
밸브사양=>
(0) 탄성체Seal
허용범위내
-
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031