10-AS-FSG - Speed Controller with Indicator/Stainless Steel Series/In-line Type/Clean Series
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/10_as_fsg_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FSG-06},{GUI=10-AS2052FSG*-06},{DIRECTION=},{TYPE=(10) Clean Series},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=49.0},{L4MIN=47.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{W1=21.5},{W2=24.0},{X1=7.8},{X2=16.2},{CNSMASSEXACT=16.0},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830},{SIZE=205},{N1=47.200},{N2=7.000},{N3=1.500},{N4=2.000},{N5=6.150},{N6=20.700},{N7=14.000},{N8=9.000},{N9=6.100},{N10=1.600},{N11=12.200},{N12=6.000},{N13=12.000},{N14=4.131},{N15=6.900},{PPATH=10_as_fsg/assembly/10_as_fsg_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
10-AS1002FSG-23
10-AS1002FSG*-23
10-AS1002FSG-23
(10) Clean Series
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
36.4
33.9
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
13.6
15.1
5.5
9.6
5.2
10-AS1002FSG-04
10-AS1002FSG*-04
10-AS1002FSG-04
(10) Clean Series
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
36.4
33.9
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
13.6
15.1
5.5
9.6
5.5
10-AS1002FSG-06
10-AS1002FSG*-06
10-AS1002FSG-06
(10) Clean Series
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.1
12.8
37.4
34.9
11.0
15.4
8.8
12.3
13.5
13.6
15.1
5.5
9.6
6.6
10-AS2002FSG-04
10-AS2002FSG*-04
10-AS2002FSG-04
(10) Clean Series
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
44.5
43.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
20.0
21.5
6.5
15.0
9.5
10-AS2002FSG-06
10-AS2002FSG*-06
10-AS2002FSG-06
(10) Clean Series
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.1
6.3
13.4
44.5
43.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
20.0
21.5
6.5
15.0
10.4
10-AS2052FSG-06
10-AS2052FSG*-06
10-AS2052FSG-06
(10) Clean Series
6.0
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
54.2
7.6
17.2
49.0
47.6
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
21.5
24.0
7.8
16.2
16.0
10-AS2052FSG-08
10-AS2052FSG*-08
10-AS2052FSG-08
(10) Clean Series
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
57.2
8.5
18.1
49.9
48.5
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
21.5
24.0
7.8
16.2
18.4
10-AS3002FSG-06
10-AS3002FSG*-06
10-AS3002FSG-06
(10) Clean Series
6.0
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
60.0
9.8
21.7
55.7
54.3
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
24.5
28.5
9.3
19.2
23.8
10-AS3002FSG-08
10-AS3002FSG*-08
10-AS3002FSG-08
(10) Clean Series
8.0
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
65.0
9.8
21.7
55.7
54.3
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
24.5
28.5
9.3
19.2
26.0
10-AS3002FSG-10
10-AS3002FSG*-10
10-AS3002FSG-10
(10) Clean Series
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
70.4
9.8
21.7
55.7
54.3
22.0
25.0
12.0
20.5
21.0
24.5
28.5
9.3
19.2
30.6
10-AS3002FSG-12
10-AS3002FSG*-12
10-AS3002FSG-12
(10) Clean Series
12.0
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
76.0
10.9
22.8
56.8
55.4
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
24.5
28.5
9.3
19.2
34.2
10-AS4002FSG-10
10-AS4002FSG*-10
10-AS4002FSG-10
(10) Clean Series
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
76.9
11.3
23.7
64.3
62.7
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
26.0
29.0
10.0
19.0
42.5
10-AS4002FSG-12
10-AS4002FSG*-12
10-AS4002FSG-12
(10) Clean Series
12.0
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
81.3
11.3
23.7
64.3
62.7
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
26.0
29.0
10.0
19.0
47.9
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031