10-AS 3 1FSM FSC G A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type/Clean Series/G Thread
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10-as_3_1fsm_fsc_g_a.prj},{NB=10-AS2301FSM-G01-08A},{GUI=10-AS23*1FS*-G01-08A},{CONTROL=0},{RANGE=FSM},{TYPE=(10-) Clean},{D=8.0},{T=1/8},{R1=9.728},{H1=13},{D1=13.2},{D11=13.20},{D2=10.2},{D22=10.2},{D3=14.0},{D4=12.6},{L1=16.4},{L11=16.400},{L2=30.1},{L3=21.5},{L33=21.50},{L4=39.7},{L44=39.65},{L5UL=36.6},{L5L=35.1},{AUL=31.10},{AL=29.60},{M=14.2},{W1=6.30},{W2=6.35},{W3=13.50},{W4=8.10},{W5=1.60},{W6=4.10},{W7=14.20},{W8=0.80},{W9=10.20},{W10=7.20},{A1=1.65},{A2=0.45},{A3=0.70},{A4=1.35},{A5=9.00},{A6=0.70},{A7=2.80},{A8=4.00},{A9=5.20},{B1=0.80},{B2=13.00},{B3=8.50},{X=12.2},{Y=8.90},{CNSMASSEXACT=13},{PORT=08}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5UL
[mm]
L5L
[mm]
AUL
[mm]
AL
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
10-AS2301FSM-G01-23A
10-AS23*1FS*-G01-23A
10-AS2301FSM-G01-23A
(10-) Cleam
3.2
1/8
7.2
9.6
14.0
12.6
13.2
24.0
17.5
35.7
36.6
35.1
31.10
29.60
13.0
12
10-AS2301FSM-G01-04A
10-AS23*1FS*-G01-04A
10-AS2301FSM-G01-04A
(10-) Cleam
4.0
1/8
8.2
9.6
14.0
12.6
13.9
25.1
17.5
35.7
36.6
35.1
31.10
29.60
13.0
12
10-AS2301FSM-G01-06A
10-AS23*1FS*-G01-06A
10-AS2301FSM-G01-06A
(10-) Cleam
6.0
1/8
10.4
9.6
14.0
12.6
13.9
26.2
20.4
38.5
36.6
35.1
31.10
29.60
13.0
12
10-AS2301FSM-G01-08A
10-AS23*1FS*-G01-08A
10-AS2301FSM-G01-08A
(10-) Cleam
8.0
1/8
13.2
10.2
14.0
12.6
16.4
30.1
21.5
39.7
36.6
35.1
31.10
29.60
14.2
13
10-AS2301FSM-G02-04A
10-AS23*1FS*-G02-04A
10-AS2301FSM-G02-04A
(10-) Cleam
4.0
1/4
8.2
12.9
15.0
16.6
16.5
29.9
17.5
40.1
43.1
41.6
36.60
35.10
13.3
26
10-AS2301FSM-G02-06A
10-AS23*1FS*-G02-06A
10-AS2301FSM-G02-06A
(10-) Cleam
6.0
1/4
11.2
12.9
15.0
16.6
19.0
33.8
21.4
43.9
43.1
41.6
36.60
35.10
13.3
28
10-AS2301FSM-G02-08A
10-AS23*1FS*-G02-08A
10-AS2301FSM-G02-08A
(10-) Cleam
8.0
1/4
13.2
12.9
15.0
16.6
19.0
34.9
23.5
46.0
43.1
41.6
36.60
35.10
14.2
29
10-AS2301FSM-G02-10A
10-AS23*1FS*-G02-10A
10-AS2301FSM-G02-10A
(10-) Cleam
10.0
1/4
15.9
12.9
15.0
16.6
20.9
38.1
24.7
47.2
43.1
41.6
36.60
35.10
15.6
32
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031