10 AS 2FS A - Speed Controller With Compact Indicator/In-line Type/Clean Series
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_fs_a_asmtab.prj},{NB=10-AS2052FS-06A()},{GUI=10-AS2052FS-06A},{MODEL=10-AS2052FS-06A},{TYPE=(10) Clean Series},{OPTION=},{POS=},{D=6},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=13.4},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.4},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{L9=5.0},{L10=3.90},{LA1MAX=59.2},{LA1MIN=39.6},{LA2MAX=16.5},{LA2MIN=15.0},{LA3=24.1},{DA1=26.7},{DA2=22},{DA3=2.5},{T=0.5~3.5},{MASS1=3.2},{MASS2=2.70},{NUMBER=6},{PPATH=10_as_fs_a/assembly/10_as_fs_a_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
LA1MAX
[mm]
LA1MIN
[mm]
LA2MAX
[mm]
LA2MIN
[mm]
LA3
[mm]
DA1
ø
[mm]
DA2
ø
[mm]
DA3
ø
[mm]
T
Applicable pannel thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
10-AS1002FS-23A
10-AS1002FS-23A
10-AS1002FS-23A
(10) Clean Series
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
11.0
10.0
36.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17
2.0
0.5~2
4.4
10-AS1002FS-04A
10-AS1002FS-04A
10-AS1002FS-04A
(10) Clean Series
4
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
11.0
10.0
37.6
5.1
11.8
29.6
28.5
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17
2.0
0.5~2
4.7
10-AS1002FS-06A
10-AS1002FS-06A
10-AS1002FS-06A
(10) Clean Series
6
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
11.0
10.0
40.1
6.1
12.8
30.6
29.5
11.0
15.4
8.8
12.3
13.0
2.0
2.75
44.5
29.0
13.0
11.9
19.1
21.2
17
2.0
0.5~2
5.8
10-AS2002FS-04A
10-AS2002FS-04A
10-AS2002FS-04A
(10) Clean Series
4
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
14.0
12.0
41.3
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.6
2.75
53.3
35.2
14.4
12.9
22.1
24.2
20
2.0
0.5~3.5
6.9
10-AS2002FS-06A
10-AS2002FS-06A
10-AS2002FS-06A
(10) Clean Series
6
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
14.0
12.0
43.1
6.3
13.4
37.2
35.7
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.6
2.75
53.3
35.2
14.4
12.9
22.1
24.2
20
2.0
0.5~3.5
7.8
10-AS2052FS-06A
10-AS2052FS-06A
10-AS2052FS-06A
(10) Clean Series
6
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
54.2
7.6
13.4
42.6
41.4
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
5.0
3.90
59.2
39.6
16.5
15.0
24.1
26.7
22
2.5
0.5~3.5
3.2
10-AS2052FS-08A
10-AS2052FS-08A
10-AS2052FS-08A
(10) Clean Series
8
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
15.0
16.0
57.2
8.5
13.4
43.5
42.0
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
5.0
3.90
59.2
39.6
16.5
15.0
24.1
26.7
22
2.5
0.5~3.5
15.6
10-AS3002FS-06A
10-AS3002FS-06A
10-AS3002FS-06A
(10) Clean Series
6
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
60.0
9.8
13.4
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
20.6
10-AS3002FS-08A
10-AS3002FS-08A
10-AS3002FS-08A
(10) Clean Series
8
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
65.0
9.8
13.4
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
22.8
10-AS3002FS-10A
10-AS3002FS-10A
10-AS3002FS-10A
(10) Clean Series
10
18.5
16.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
70.4
9.8
13.4
49.9
48.4
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
27.4
10-AS3002FS-12A
10-AS3002FS-12A
10-AS3002FS-12A
(10) Clean Series
12
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
17.7
20.0
76.0
10.9
13.4
51.0
49.5
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
5.9
4.00
67.0
44.2
18.3
16.8
28.1
31.2
26
3.0
0.5~3.5
31.0
10-AS4002FS-10A
10-AS4002FS-10A
10-AS4002FS-10A
(10) Clean Series
10
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
76.9
11.3
13.4
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
10.6
4.00
74.1
48.5
20.4
18.9
34.1
39.2
32
5.0
0.5~3.5
39.4
10-AS4002FS-12A
10-AS4002FS-12A
10-AS4002FS-12A
(10) Clean Series
12
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
19.7
26.0
81.3
11.3
13.4
58.7
57.2
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
10.6
4.00
74.1
48.5
20.4
18.9
34.1
39.2
32
5.0
0.5~3.5
44.8
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031