외부 스톱퍼 - 별매 옵션/외부 스톱퍼(별도 주문품)
SMC Corporation
액추에이터
에어 척
XT661 비접촉 척
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/air_gripper/xt661/accesories/xt661_stopper.prj},{NB=MXQ-A1227-X12},{MODEL=MXQ-A1227-X12},{RANGE=25},{A=40.0},{B=4.0},{C=12},{D=4.0},{M=M8x1},{M1=8},{M2=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
RANGE
조정범위
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MXQ-A627
MXQ-A627
5
16.5
2.5
7
3.0
M5x0.8
MXQ-A627-X11
MXQ-A627-X11
15
26.5
2.5
7
3.0
M5x0.8
MXQ-A827
MXQ-A827
5
16.5
3.0
8
3.5
M6x1
MXQ-A827-X11
MXQ-A827-X11
15
26.5
3.0
8
3.5
M6x1
MXQ-A827-X12
MXQ-A827-X12
25
36.5
3.0
8
3.5
M6x1
MXQ-A1227
MXQ-A1227
5
20.0
4.0
12
4.0
M8x1
MXQ-A1227-X11
MXQ-A1227-X11
15
30.0
4.0
12
4.0
M8x1
MXQ-A1227-X12
MXQ-A1227-X12
25
40.0
4.0
12
4.0
M8x1
MXQ-A1627
MXQ-A1627
5
24.5
5.0
14
4.0
M10x1
MXQ-A1627-X11
MXQ-A1627-X11
15
34.5
5.0
14
4.0
M10x1
MXQ-A1627-X12
MXQ-A1627-X12
25
44.5
5.0
14
4.0
M10x1
MXQ-A2027
MXQ-A2027
5
27.5
6.0
17
5.0
M12x1.25
MXQ-A2027-X11
MXQ-A2027-X11
15
37.5
6.0
17
5.0
M12x1.25
MXQ-A2027-X12
MXQ-A2027-X12
25
47.5
6.0
17
5.0
M12x1.25
MXQ-A2527
MXQ-A2527
5
32.5
6.0
19
6.0
M14x1.5
MXQ-A2527-X11
MXQ-A2527-X11
15
42.5
6.0
19
6.0
M14x1.5
MXQ-A2527-X12
MXQ-A2527-X12
25
52.5
6.0
19
6.0
M14x1.5
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031