【생산 종료품】: VQC4000-S - 베이스 배관형 Plug-in 유니트:EX500 게이트웨이 방식 시리얼 전송키트:본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VQC4000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vqc4000/manifold_assembly/vqc4000-sda2_asmtab.prj},{NB=VV5QC41-01C8SDA2_0-5_1_D},{MANIFOLD=(1) Base mounted plug-in},{VS=1},{PORT=C8},{THREAD=},{KIT=(SDA2) DeviceNet,PROFIBUS DP,CC-Link,EtherNet/IP},{SICOM=},{OPTION1=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../vqc4000-sda2/assembly/vqc4000-sda2_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2016. 7. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
VV5QC41-S - Base Mounted Plug-in Unit Manifold: EX500 Gateway Type
SMC Corporation
14.05.2024
1
LINA
BOM
MANIFOLD
매니폴드 형식
ⁿ/ₐ
SNUMBER
최대가능 솔레노이드수
ⁿ/ₐ
KIT
키트명
ⁿ/ₐ
VV
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
코일 전압
ⁿ/ₐ
JUDGE
솔레노이드수 판정
ⁿ/ₐ
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
VV5QC41-01C8SDA2
(1) 베이스 배관 Plug-in
2
(SDA2) DeviceNet,PROFIBUS...
밸브사양=>
(5) DC24V
허용범위내
-
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031