【생산 종료품】: KQ2Y 서비스 T형 유니온 - 원터치 피팅 서비스 T형 유니온 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2y.prj},{NB=KQ2Y06-03S},{PART=KQ2Y06-03S},{S=6.0},{T=3/8},{H=17},{D1=12.8},{D2=10.0},{L1=20.0},{L2=27.9},{L3=0.0},{A=42.5},{M=17.0},{N=13.4},{U=10.6},{W=34.0},{TT1=16.662},{TT2=14.95},{RA=0},{RP=0.0},{ND=16.66}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PART
부품번호
ⁿ/ₐ
S
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
max. diameter
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
유효단면적:나일론
[mm]
U
유효단면적:우레탄(소프트 나일론의 경우)
[mm]
W
질량
[g]
KQ2Y23-M5
KQ2Y23-M5
3.2
M5 x 0.8
7
8.4
0.0
15.4
13.2
14.8
24.9
12.7
3.2
2.7
3.2
KQ2Y23-01S
KQ2Y23-01S
3.2
1/8
10
9.6
10.0
17.5
20.6
0.0
35.0
15.5
3.4
2.9
10.0
KQ2Y23-02S
KQ2Y23-02S
3.2
1/4
14
9.6
10.0
17.5
25.0
0.0
37.0
15.5
3.4
2.9
20.0
KQ2Y04-M5
KQ2Y04-M5
4.0
M5 x 0.8
7
9.3
0.0
15.6
13.7
14.8
25.4
12.7
4.5
4.5
3.5
KQ2Y04-M6
KQ2Y04-M6
4.0
M6 x 1.0
8
9.3
0.0
15.6
14.7
14.8
25.4
12.7
4.5
4.5
6.0
KQ2Y04-01S
KQ2Y04-01S
4.0
1/8
10
10.4
10.0
18.0
21.1
0.0
36.0
16.0
6.4
4.4
13.0
KQ2Y04-02S
KQ2Y04-02S
4.0
1/4
14
10.4
10.0
18.0
25.5
0.0
38.0
16.0
6.4
4.4
19.0
KQ2Y06-M5
KQ2Y06-M5
6.0
M5 x 0.8
7
11.6
0.0
17.1
14.7
17.1
28.7
13.5
4.5
4.5
4.5
KQ2Y06-M6
KQ2Y06-M6
6.0
M6 x 1.0
8
11.6
0.0
17.1
15.7
17.1
28.7
13.5
4.5
4.5
7.0
KQ2Y06-01S
KQ2Y06-01S
6.0
1/8
10
12.8
10.0
20.0
22.1
0.0
39.0
17.0
13.4
10.6
12.0
KQ2Y06-02S
KQ2Y06-02S
6.0
1/4
14
12.8
10.0
20.0
26.5
0.0
41.0
17.0
13.4
10.6
20.0
KQ2Y06-03S
KQ2Y06-03S
6.0
3/8
17
12.8
10.0
20.0
27.9
0.0
42.5
17.0
13.4
10.6
34.0
KQ2Y08-01S
KQ2Y08-01S
8.0
1/8
12
15.2
12.0
23.0
23.6
0.0
43.5
18.5
25.6
17.7
14.0
KQ2Y08-02S
KQ2Y08-02S
8.0
1/4
14
15.2
12.0
23.0
28.0
0.0
45.5
18.5
25.6
17.7
22.0
KQ2Y08-03S
KQ2Y08-03S
8.0
3/8
17
15.2
12.0
23.0
29.4
0.0
47.0
18.5
25.6
17.7
36.0
KQ2Y10-01S
KQ2Y10-01S
10.0
1/8
17
18.5
17.0
26.5
26.1
0.0
49.5
21.0
40.0
28.4
31.0
KQ2Y10-02S
KQ2Y10-02S
10.0
1/4
17
18.5
17.0
26.5
29.5
0.0
50.5
21.0
40.0
28.4
29.0
KQ2Y10-03S
KQ2Y10-03S
10.0
3/8
17
18.5
17.0
26.5
30.9
0.0
52.0
21.0
40.0
28.4
39.0
KQ2Y10-04S
KQ2Y10-04S
10.0
1/2
22
18.5
17.0
26.5
35.1
0.0
54.5
21.0
40.0
28.4
66.0
KQ2Y12-02S
KQ2Y12-02S
12.0
1/4
17
20.9
17.0
28.5
30.5
0.0
53.5
22.0
57.4
45.4
31.0
KQ2Y12-03S
KQ2Y12-03S
12.0
3/8
17
20.9
17.0
28.5
31.9
0.0
55.0
22.0
57.4
45.4
41.0
KQ2Y12-04S
KQ2Y12-04S
12.0
1/2
22
20.9
17.0
28.5
36.1
0.0
57.5
22.0
57.4
45.4
68.0
KQ2Y16-03S
KQ2Y16-03S
16.0
3/8
22
26.5
20.9
34.0
36.9
0.0
65.5
25.0
81.0
(81)
112.0
KQ2Y16-04S
KQ2Y16-04S
16.0
1/2
22
26.5
20.9
34.0
40.1
0.0
67.0
25.0
113.0
(113)
116.0
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031