【생산 종료품】: KQ2X 이경 브랜치 유니온 Y - 원터치 피팅 이경 브랜치 유니온 "Y" :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2x.prj},{NB=KQ2X06-08},{PART=KQ2X06-08},{S=6},{F=8},{D1=12.8},{D2=15.2},{L1=61.5},{L2=20.5},{A=43.0},{P=12.8},{Q=11.7},{M=17.0},{N=13.4},{U=10.6},{W=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PART
부품번호
ⁿ/ₐ
S
적용 튜브 외경
[mm]
F
피팅 사이즈
[mm]
D1
max. Diameter
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
M
[mm]
N
유효단면적:나일론
[mm]
U
유효단면적:우레탄
[mm]
W
질량
[g]
KQ2X04-06
KQ2X04-06
4
6
10.4
12.8
53.5
18.5
36.5
10.4
9.7
16.0
4.2
4.2
7
KQ2X06-08
KQ2X06-08
6
8
12.8
15.2
61.5
20.5
43.0
12.8
11.7
17.0
13.4
10.6
18
KQ2X08-10
KQ2X08-10
8
10
15.2
18.5
68.5
24.5
47.5
15.2
13.7
18.5
25.6
17.7
28
KQ2X10-12
KQ2X10-12
10
12
18.5
20.9
73.5
27.5
51.5
18.5
16.1
21.0
40.0
28.4
42
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031