【생산 종료품】: KQ2T 이경 스트레이트 - 원터치 피팅 이경 T형 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2t_ddt.prj},{NB=KQ2T06-08},{PART=KQ2T06-08},{IDNR=},{SA=6.0},{SB=8.0},{D1=15.2},{D2=12.8},{L1=22.5},{L2=21.0},{Q=5.3},{M1=18.5},{M2=17.0},{N=16.4},{U=16.4},{W=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
SA
적용 튜브 외경A
[mm]
SB
적용 튜브 외경B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Q
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
유효단면적:나일론
[mm]
U
유효단면적:우레탄(소프트 나일론의 경우)
[mm]
W
질량
[g]
KQ2T23-04
KQ2T23-04
3.2
4.0
10.4
9.6
18.0
17.5
4.3
16.0
15.5
3.8
3.5
5
KQ2T04-06
KQ2T04-06
4.0
6.0
12.8
10.4
19.5
18.0
4.5
17.0
16.0
7.1
6.5
5
KQ2T06-08
KQ2T06-08
6.0
8.0
15.2
12.8
22.5
21.0
5.3
18.5
17.0
16.4
16.4
8
KQ2T08-10
KQ2T08-10
8.0
10.0
18.5
15.2
26.5
24.0
6.0
21.0
18.5
36.0
27.2
14
KQ2T10-12
KQ2T10-12
10.0
12.0
20.9
18.5
28.5
26.5
6.8
22.0
21.0
56.0
44.5
21
KQ2T12-16
KQ2T12-16
12.0
16.0
26.5
26.5
34.0
39.0
10.0
25.0
22.0
108.5
(92.2)
88
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031