【생산 종료품】: KJU - 유니온 "Y" :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KJ 원터치 미니
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj/kju_b.prj},{NB=KJU04-M5},{OD=4.0},{T=M5x0.8},{MODEL=KJU04-M5},{H=10},{RA=5.0},{RP=0.8},{ND=0.000},{D1=9.3},{D2=10},{L=31.3},{P=9.3},{A=28.2},{M=12.7},{EA1=2.2},{EA2=2.2},{CNSMASSEXACT=6.4},{LV1=1.5},{LV2=0.6},{LV3=8.9},{LV4=0.5},{LV5=5.1},{LV6=2.1},{LV7=1.9},{LV8=5.5},{LV9=2.8},{LV10=1.0},{LV11=0.3},{DV1=9.1},{DV2=4.4},{DV3=7.4},{DV4=0.0},{DV5=6.9},{DV6=7.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
[mm]
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나일론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KJU23-M5
3.2
M5x0.8
KJU23-M5
10
8.4
10
30.6
8.4
27.5
12.7
2.2
2.2
5.9
KJU23-01S
3.2
R1/8
KJU23-01S
10
8.4
10
33.2
8.4
30.1
12.7
3.2
2.7
8.3
KJU04-M5
4.0
M5x0.8
KJU04-M5
10
9.3
10
31.3
9.3
28.2
12.7
2.2
2.2
6.4
KJU04-01S
4.0
R1/8
KJU04-01S
10
9.3
10
33.9
9.3
30.8
12.7
4.5
4.5
8.8
KJU06-M5
6.0
M5x0.8
KJU06-M5
10
11.6
10
33.4
11.6
30.3
13.5
2.2
2.2
7.4
KJU06-01S
6.0
R1/8
KJU06-01S
10
11.6
10
36.0
11.6
32.9
13.5
11.0
11.0
9.9
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031