【생산 종료품】: KJS - 육각구멍부착 하프유니온 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KJ 원터치 미니
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj/kjs.prj},{NB=KJS04-M3},{OD=4.0},{T=M3x0.5},{RA=3},{RP=0.5},{ND=0.000},{MODEL=KJS04-M3},{H=1.5},{D=8.0},{L=16.3},{A=13.7},{M=12.7},{EA1=1.4},{EA2=1.4},{CNSMASSEXACT=1.6},{LV1=1.5},{LV2=0.6},{LV3=9.0},{LV4=1.7},{LV5=0.5},{LV6=0.4},{LV7=0.9},{LD1=4.4},{LD2=6.0},{LD3=5.5},{LD4=4.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
유효단면적 나일론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KJS02-M3
2.0
M3x0.5
KJS02-M3
1.5
5.5
12.5
10.0
8.8
0.0
0.9
1.1
KJS23-M3
3.2
M3x0.5
KJS23-M3
1.5
7.0
16.3
13.7
12.7
1.4
1.4
1.3
KJS23-M5
3.2
M5x0.8
KJS23-M5
2.0
7.0
19.7
16.6
12.7
2.5
2.5
2.8
KJS04-M3
4.0
M3x0.5
KJS04-M3
1.5
8.0
16.3
13.7
12.7
1.4
1.4
1.6
KJS04-M5
4.0
M5x0.8
KJS04-M5
2.5
8.0
18.7
15.6
12.7
4.0
4.0
2.7
KJS04-01S
4.0
R1/8
KJS04-01S
3.0
9.8
19.7
15.7
12.7
4.0
4.0
5.4
KJS06-M5
6.0
M5x0.8
KJS06-M5
2.5
10.0
19.5
16.4
13.5
4.0
4.0
3.3
KJS06-01S
6.0
R1/8
KJS06-01S
4.0
10.0
20.0
16.0
13.5
10.0
10.0
5.2
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031