【생산 종료품】: KJH (인치) - 이경 스트레이트 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KJ 인치 사이즈 원터치 미니
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj_inch/kjh_dds_inch.prj},{NB=KJH01-03},{ODA=1/8},{ODB=5/32},{OD1=3.175},{OD2=3.969},{MODEL=KJH01-03},{D1=8.4},{D2=9.3},{L=26.3},{M1=12.7},{M2=12.7},{PS=2.5},{CNSMASSEXACT=1.6},{LH1=1.5},{LH2=0.6},{LH3=8.7},{LH4=0.6},{LH5=0.8},{LH6=8.9},{DH1=8.2},{DH2=3.6},{DH3=6.4},{DH4=4.4},{DH5=9.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ODA
적용 튜브 외경:좌
ⁿ/ₐ
ODB
적용 튜브 외경:우
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
PS
최대 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KJH01-03
1/8
5/32
KJH01-03
8.4
9.3
26.3
12.7
12.7
2.5
1.6
KJH01-07
1/8
1/4
KJH01-07
8.4
12.0
27.2
12.7
13.6
2.5
2.1
KJH03-07
5/32
1/4
KJH03-07
9.3
12.0
27.2
12.7
13.6
3.0
2.3
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031