【생산 종료품】: KJH - 이경 스트레이트 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KJ 원터치 미니
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj/kjh_dds.prj},{NB=KJH02-04},{ODA=2.0},{ODB=4.0},{MODEL=KJH02-04},{D1=9.3},{D2=9.3},{L=26.6},{M1=8.8},{M2=12.7},{EA1=0},{EA2=0.9},{CNSMASSEXACT=3.2},{LH1=1.5},{LH2=0.6},{LH3=8.9},{LH4=0.8},{LH5=1.5},{LH6=0.2},{LH7=0.7},{LH8=0.0},{DH1=9.1},{DH2=4.4},{DH3=6.4},{DH4=2.9},{DH5=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ODA
적용 튜브 외경:좌
[mm]
ODB
적용 튜브 외경:우
[mm]
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
EA1
유효단면적 나일론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KJH02-23
2.0
3.2
KJH02-23
8.4
8.4
26.6
8.8
12.7
0
0.9
2.4
KJH02-04
2.0
4.0
KJH02-04
9.3
9.3
26.6
8.8
12.7
0
0.9
3.2
KJH23-04
3.2
4.0
KJH23-04
8.4
9.3
26.3
12.7
12.7
3
2.5
1.6
KJH23-06
3.2
6.0
KJH23-06
8.4
11.6
27.2
12.7
13.5
3
2.5
2.0
KJH04-06
4.0
6.0
KJH04-06
9.3
11.6
27.2
12.7
13.5
4
4.0
2.2
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031