【생산 종료품】: CJ2R S/CDJ2R S - 에어 실린더/직접 설치형:단동·전진,후진 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CJ2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cj2/cj2r_s_asmtab.prj},{NB=CJ2RA10-15S(0_0_0)},{BORE=10},{SMAX=60},{A=15},{B=12.0},{C=14},{D=4},{GA1X1=16},{GB1X1=5},{H=20},{L=23},{LB=16},{LD1=3.5},{LD2=6.5},{LD3=4.0},{LH=8},{LX=12},{MM1=4},{MM2=0.7},{NA1X1=13.5},{NA1X2=20.5},{NB1X1=9.5},{NB1X2=5.5},{X=28},{Y=8},{HS0=16.5},{HS1=17.0},{HS2=19.5},{HS3=20.0},{HS4=16.5},{HS5=17.5},{HS6=17.5},{HS7=23.5},{HS8=20.0},{HS9=23.0},{HS10=19.0},{SWP100AS=8.5},{SWP101AS=16.0},{SWP102AS=28.0},{SWP103AS=40.0},{SWP104AS=MIN},{SWP105AS=MIN},{SWP106AS=MIN},{SWP107AS=MIN},{SWP10BS=2.0},{SWP110AS=12.5},{SWP111AS=20.0},{SWP112AS=32.0},{SWP113AS=44.0},{SWP114AS=MIN},{SWP115AS=MIN},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=15},{POS=0},{METHOD=S},{PORT=},{STOP=0},{THREAD2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - 에어 실린더/직접 설치형:단동·전진,후진
SMC Corporation
18.04.2024
1
2
LINA
BOM
BORE
튜브내경
[mm]
MOUNT
설치지지형식
ⁿ/ₐ
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
CJ2RA10-15S
10
(A) 밑면 설치형
-
CJ2RA16-15S
16
(A) 밑면 설치형
-
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031