【생산 종료품】: KQ2W 롱 엘보 유니온 - 원터치 피팅 롱 엘보 유니온 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2w_me.prj},{NB=KQ2W06-03S},{PART=KQ2W06-03S},{S=6.0},{T=3/8},{H=17},{D1=12.8},{D2=10.0},{L1=20.0},{L2=48.0},{A=48.0},{M=17.0},{N=10.9},{U=8.6},{W=67},{TT1=16.662},{TT2=14.95},{RP=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PART
부품번호
ⁿ/ₐ
S
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
max. Diameter
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
유효단면적:나일론
[mm²]
U
유효단면적:우레탄
[mm²]
W
질량
[g]
KQ2W23-M5
KQ2W23-M5
3.2
M5 x 0.8
8
9.6
8.0
17.5
30.0
31.0
15.5
2.8
2.4
10
KQ2W23-01S
KQ2W23-01S
3.2
1/8
10
9.6
10.0
17.5
37.0
38.0
15.5
2.8
2.4
19
KQ2W23-02S
KQ2W23-02S
3.2
1/4
14
9.6
10.0
17.5
43.0
42.0
15.5
2.8
2.4
41
KQ2W04-M5
KQ2W04-M5
4.0
M5 x 0.8
8
10.4
8.0
18.0
30.0
32.0
16.0
3.0
3.0
11
KQ2W04-01S
KQ2W04-01S
4.0
1/8
10
10.4
10.0
18.0
37.5
38.5
16.0
4.0
4.0
23
KQ2W04-02S
KQ2W04-02S
4.0
1/4
14
10.4
10.0
18.0
43.5
42.5
16.0
4.0
4.0
38
KQ2W06-M5
KQ2W06-M5
6.0
M5 x 0.8
8
12.8
8.0
20.0
30.5
33.5
17.0
3.0
3.0
11
KQ2W06-01S
KQ2W06-01S
6.0
1/8
10
12.8
10.0
20.0
40.0
42.5
17.0
10.9
8.6
26
KQ2W06-02S
KQ2W06-02S
6.0
1/4
14
12.8
10.0
20.0
46.0
46.5
17.0
10.9
8.6
41
KQ2W06-03S
KQ2W06-03S
6.0
3/8
17
12.8
10.0
20.0
48.0
48.0
17.0
10.9
8.6
67
KQ2W08-01S
KQ2W08-01S
8.0
1/8
12
15.2
12.0
23.0
43.5
47.0
18.5
20.5
14.2
30
KQ2W08-02S
KQ2W08-02S
8.0
1/4
14
15.2
12.0
23.0
49.5
51.0
18.5
20.5
14.2
47
KQ2W08-03S
KQ2W08-03S
8.0
3/8
17
15.2
12.0
23.0
51.5
52.5
18.5
20.5
14.2
74
KQ2W10-02S
KQ2W10-02S
10.0
1/4
17
18.5
17.0
26.5
56.5
59.5
21.0
33.5
23.8
66
KQ2W10-03S
KQ2W10-03S
10.0
3/8
17
18.5
17.0
26.5
58.5
61.0
21.0
33.5
23.8
76
KQ2W10-04S
KQ2W10-04S
10.0
1/2
22
18.5
17.0
26.5
65.0
66.0
21.0
33.5
23.8
145
KQ2W12-02S
KQ2W12-02S
12.0
1/4
17
20.9
17.0
28.5
57.5
62.0
22.0
47.7
37.7
68
KQ2W12-03S
KQ2W12-03S
12.0
3/8
17
20.9
17.0
28.5
59.5
63.5
22.0
47.7
37.7
78
KQ2W12-04S
KQ2W12-04S
12.0
1/2
22
20.9
17.0
28.5
66.0
68.5
22.0
47.7
37.7
147
KQ2W16-03S
KQ2W16-03S
16.0
3/8
22
26.5
20.9
34.0
69.5
76.0
25.0
71.0
71.0
101
KQ2W16-04S
KQ2W16-04S
16.0
1/2
22
26.5
20.9
34.0
75.0
80.0
25.0
100.0
84.0
105
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031