【생산 종료품】: KQ2UD 이경 더블 유니온 Y - 원터치 피팅 이경 더블 유니온 "Y" :본 제품은 생산이 중단되었습니다
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2ud_dddu.prj},{NB=KQ2UD04-06},{PART=KQ2UD04-06},{IDNR=},{SA=4},{SB=6},{D1=10.4},{D2=12.8},{L1=35.5},{L2=18.2},{P=10.4},{I=21},{Q=9.7},{M1=16},{M2=17.0},{N=4.2},{U=4.2},{W=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PART
부품번호
[mm]
SA
적용 튜브 외경A
[mm]
SB
적용 튜브 외경B
[mm]
D1
max. Diameter
[mm]
D2
max. Diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
I
[mm]
Q
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
유효단면적:나일론
[mm]
U
유효단면적:우레탄
[mm]
W
질량
[g]
KQ2UD04-06
KQ2UD04-06
4
6
10.4
12.8
35.5
18.2
10.4
21
9.7
16
17.0
4.2
4.2
10
KQ2UD06-08
KQ2UD06-08
6
8
12.8
15.2
40.5
20.3
12.8
26
11.7
17
18.5
13.4
10.6
17
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031